RiLineX 设备适配器(65 A,3 极,含连接线缆),宽 54 mm,适用于 60 mm 母线系统。配备已安装的、可免工具调节的支承轨,用于设备的卡扣式安装。
- 型号:
- RX 9360760
- 型式
- 带连接导线
- 您的获益
- 用于安装标准 DIN 导轨式电气元件,例如电机启动器
- 预制的连接线缆
- 设备承重导轨采用简易插接式锁紧机构
- 可选配设备防移位保护功能
- 支持卡扣式安装,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
- 简单的安装
- 通过精心配备的附件,减少物料种类
- 材料
- 聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94 - 颜色
- RAL 9005
RAL 35745 - 连接线缆 (AWG)
- AWG 6
- 额定电流(最大)
- 65 A
- 圆导体额定电流
- 65 A
- 圆导体额定电流(UL 认证)
- 65 A
- UL 电气值 (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V,RK5 类保险丝,最大 60 A,JDDZ/7
- null
- 20 kA - 600 V,断路器,最大 60 A,DIVQ/7
- 65 kA - 480 V,组合电机控制器,最大 52 A,NHJH/7
- 导线出线
- 下面
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 连接电缆长度
- 130 mm
- 极数
- 3 极
- 适合于母线系统
- RiLineX
- RiLine60
- 尺寸
- 宽度: 54 mm
高度: 239.4 mm
深度: 36.2 mm - 支承轨数量/高度
- 1 / 10 mm
- 适合于母线
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 额定电压
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - 污染等级
- 3
- 标准
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- 额定峰值电压 Uimp
- 8 kV
- 额定绝缘电压 Ui
- 1,000 V
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 2XB
- 最大工作环境空气湿度
- 90 %
- 工作温度范围
- -5 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...75 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...90 %
- 火灾荷载
- 3.763 MJ/m²
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.84 kg
- 毛重
- 1.883 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.145
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 13.53
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177996991
- ETIM 9
- EC001531
- 产品描述
- RX 设备适配器 65 A,AWG 6,3 极,宽度:54 mm
- 资料
- Quick guide
- 安全说明书
- 说明书