RiLineX 设备适配器

型号: RX 9360798

RiLineX 设备适配器(80 A,3 极,含连接线缆),宽 72 mm,适用于 RiLineX 和其他 60 mm 母线系统。带集成式压入螺母。现有的压入螺母适用于安装以下开关设备:ABB Ms495/496/497、施耐德电气 GV3 以及西门子 Sirius S3。如果该设备适配器配合支撑导轨 9320120 使用,则可以安装更多其他设备。

型号:
RX 9360798
型式
带连接导线
您的获益
用于安装标准 DIN 导轨式电气元件,例如电机启动器
预制的连接线缆
设备承重导轨采用简易插接式锁紧机构
可选配设备防移位保护功能
支持卡扣式安装,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
简单的安装
通过精心配备的附件,减少物料种类
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 9005
RAL 35745
连接线缆 (AWG)
AWG 4
额定电流(最大)
80 A
圆导体额定电流
80 A
圆导体额定电流(UL 认证)
80 A
UL 电气值 (SCCR)
null
100 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 200 A,JDDZ/7
65 kA - 480 V,断路器,最大 70 A,DIVQ/7
50 kA - 480 V,组合电机控制器,最大 100 A,NHJH/7
30 kA - 600 V,组合电机控制器,最大 75 A,NHJH/7
导线出线
下面
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
极数
3 极
适合于母线系统
RiLineX
RiLine60
尺寸
宽度: 72 mm
高度: 239.4 mm
深度: 36.6 mm
适合于母线
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
额定电压
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
污染等级
3
标准
IEC 61 439-1/-2
UL 508
额定峰值电压 Uimp
8 kV
额定绝缘电压 Ui
1,000 V
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 2XB
最大工作环境空气湿度
90 %
工作温度范围
-5 °C...55 °C
贮存温度范围
-25 °C...75 °C
空气湿度(没有凝露)
10...90 %
火灾荷载
4.748 MJ/m²
包装单元
1 件
净重
0.7 kg
毛重
0.702 kg
铜成分(kg/件)
0.246
本型号(含包装)PCF(出厂前)
3.9
税率号
85369095
ETIM 9
EC001531
产品描述
RX 设备适配器 80 A,AWG 4,3 极,宽度:72 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide
安全说明书
说明书