设备适配器 54 mm。设备卡扣安装。
- 型号:
- RX 9360707
- 型式
- 无触点系统
- 您的获益
- 用于安装标准 DIN 导轨式电气元件,例如电机启动器
- 设备承重导轨采用简易插接式锁紧机构
- 可选配设备防移位保护功能
- 通过精心配备的附件,减少物料种类
- 支持卡扣式安装,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
- 材料
- 聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94 - 颜色
- RAL 9005
RAL 35745 - 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 尺寸
- 宽度: 54 mm
高度: 239.4 mm
深度: 36.2 mm - 适合于母线
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 适合于母线系统
- RiLineX
- RiLine60
- 极数
- 3 极
- 支承轨数量
- 1
- 额定电压
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - 火灾荷载
- 3.849 MJ/m²
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.26 kg
- 毛重
- 1.278 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 7.69
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177997042
- ETIM 9
- EC001531
- 产品描述
- RX 设备托架,宽度:54 mm,无触点系统
- 资料
- Quick guide
- 安全说明书
- 说明书