RiLineX CB 设备适配器

型号: RX 9360500

RiLineX CB 设备适配器(3 极,最大 160 A),适用于 60 mm 母线系统。设备宽度为 81 mm。凭借“快速安装”(Easy-Fix)设计理念,适配器与开关的安装可独立进行。该设计适用于主流制造商。适配器支持免工具卡扣式安装,可半自动适配 5 和 10 mm 厚的母线。电缆引出线朝下设计。

型号:
RX 9360500
型式
Easy Fix
您的获益
塑料外壳式断路器 (MCCB) 可直接安装在母线安装板上
支持卡扣式安装,最高 250 A,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
可快速简便地在配电柜外对市场通用的开关类型进行预安装
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 9005
RAL 35745
供货范围
包含 3 个接线腔盖板
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 2XB
额定峰值电压 Uimp
8 kV
额定电压
690 V AC
600 V AC (UL)
额定绝缘电压 Ui
1,000 V
Rated impulse withstand current
80 kA
污染等级
3
极数
3 极
导线出线
下面
接线方式
框型接线柱
适用于制造商(类型)
ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160)
BTicino (M1 160)
Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H,NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160)
Eaton (NZM1)
Fuji Electric (BW125JAG-3P)
Hager (P160)
Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125)
Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF)
Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX³ 160)
LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160)
Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV)
OEZ (BC160)
Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16)
Sassin (3SM8L-100)
Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Terasaki (E125, S125)
适合于母线系统
RiLineX
RiLine60
基波频率
50...60 Hz
空气湿度(没有凝露)
10...90 %
适合于母线
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
工作温度范围
-25 °C...55 °C
贮存温度范围
-25 °C...75 °C
尺寸
宽度: 82 mm
高度: 252 mm
深度: 63 mm
包装单元
1 件
净重
1.364 kg
毛重
1.367 kg
铜成分(kg/件)
0.375
本型号(含包装)PCF(出厂前)
13.28
税率号
85369095
EAN
4028177997158
ETIM 9
EC001531
产品描述
RX CB 设备适配器,160 A,3 极,快速安装型,引出线朝下,宽:81 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide
Selection guide
安全说明书
说明书