RiLineX CB 设备适配器(3 极,最大 250 A),适用于 60 mm 母线系统。设备宽度为 105 mm。凭借“快速安装”(Easy-Fix)设计理念,适配器与开关的安装可独立进行。该设计适用于主流制造商。适配器支持免工具卡扣式安装,可半自动适配 5 和 10 mm 厚的母线。电缆引出线朝下设计。
- 型号:
- RX 9360512
- 型式
- Easy Fix
- 您的获益
- 塑料外壳式断路器 (MCCB) 可直接安装在母线安装板上
- 支持卡扣式安装,最高 250 A,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
- 可快速简便地在配电柜外对市场通用的开关类型进行预安装
- 材料
- 聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94 - 颜色
- RAL 9005
RAL 35745 - 供货范围
- 包含 3 个接线腔盖板
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 2XB
- 额定峰值电压 Uimp
- 8 kV
- 额定电压
- 690 V AC
600 V AC (UL) - 额定绝缘电压 Ui
- 1,000 V
- 污染等级
- 3
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 15 x 6 mm
- 极数
- 3 极
- 导线出线
- 下面
- 接线方式
- 螺钉 M8
- 适用于制造商(类型)
- ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
- Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
- Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
- Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
- Hager (P250)
- Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
- Hyundai Electric (160, 250AF)
- Legrand (DPX250, DPX³ 250)
- LS Electric (250AF, TS250)
- Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
- OEZ (BD250)
- Rockwell (140G-J0F3-D25)
- Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
- Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
- Schrack (MC2)
- Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
- Terasaki (S160, S250, H250)
- 适合于母线系统
- RiLineX
- RiLine60
- 基波频率
- 50...60 Hz
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...90 %
- 适合于母线
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 工作温度范围
- -25 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...75 °C
- 尺寸
- 宽度: 109 mm
高度: 252 mm
深度: 63 mm - 火灾荷载
- 9.996 MJ/m²
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.7 kg
- 毛重
- 1.792 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.608
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 10.84
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177997134
- ETIM 9
- EC001531
- 产品描述
- RX CB 设备适配器,250 A,3 极,快速安装型,引出线朝下,宽:105 mm
- 资料
- Quick guide
- Selection guide
- 安全说明书
- 说明书