RiLineX 设备适配器支承轨 型号: RX 9365744 RiLineX 支承轨,用于设备适配器(宽度 54 mm),适用于 60 mm 母线系统。高度可调,非常适合固定不同安装高度的马达启动器组合。用于在设备适配器/支架上卡扣安装扩展设备。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: RX 9365744 型式 带高度调节功能 材料 聚酰胺 (PA 6)防火性能根据 UL 94 颜色 RAL 9005RAL 35745 与型号相匹配 9360740 9360760 9360780 尺寸 宽度: 54 mm高度: 12 mm, 20 mm 包装单元 8 件 净重 0.16 kg 毛重 0.17 kg 本型号(含包装)PCF(出厂前) 1.09 税率号 39269097 ETIM 9 EC001285 产品描述 RX 支承轨,带高度调节功能,宽度:54 mm 声明 PCF-declaration DE EN 符合性声明 DE, EN 资料 Quick guide 全球