防位移设计 用于元件适配器 型号: RX 9365734 RiLineX 防移位装置,适用于 45 mm 宽的设备适配器支承轨。适用于 60 mm 母线系统。推荐用于垂直安装的模块化或一体式母线安装板。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: RX 9365734 材料 聚酰胺 (PA 6)防火性能根据 UL 94 颜色 RAL 9005 与型号相匹配 9360710 9360720 9360730 9365724 尺寸 宽度: 45 mm 包装单元 8 件 净重 0.04 kg 毛重 0.042 kg 本型号(含包装)PCF(出厂前) 0.27 税率号 39269097 ETIM 9 EC002498 产品描述 RX 防位移装置,用于宽度 45 mm 的支承轨 声明 PCF-declaration DE EN 符合性声明 DE, EN 资料 Quick guide 全球