锁定螺钉 用于支承轨

型号: RX 9365747

RiLineX 设备适配器支承轨止动螺丝,适用于 60 mm 母线系统。

型号:
RX 9365747
包装单元
50 件
净重
0.05 kg
毛重
0.023 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.12
税率号
73181900
ETIM 9
EC002270
产品描述
RX 支承轨止动螺丝
声明
PCF-declaration
符合性声明