RiLineX 连接引脚 用于元件适配器和支承

型号: RX 9365700

RiLineX 连接引脚,用于连接 60 mm 母线系统的 CB 设备适配器(160 A 型)。

型号:
RX 9365700
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 35745
与型号相匹配
9360.705
9360.707
9360.710 - 9360.798
包装单元
50 件
净重
0.05 kg
毛重
0.019 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.38
税率号
39269097
ETIM 9
EC001121
产品描述
RX 连接销,用于设备适配器/支架
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide