扩展模块 用于元件适配器和支承

型号: RX 9365751

RiLineX 扩展模块,宽度 54 mm,用于在母线系统上将设备适配器延长 60 mm。

型号:
RX 9365751
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 9005
与型号相匹配
9360740
9360760
9360780
9360707
尺寸
宽度: 54 mm
高度: 60 mm
包装单元
8 件
净重
0.248 kg
毛重
0.279 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
1.69
税率号
39269097
ETIM 9
EC002270
产品描述
RX 扩展块,用于设备适配器,宽度 54 mm
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide