3 极,免工具装配,短路耐受能力高达 65 kA,防触保护,采用标准扁铜母线,全球适用。
释放配电无限可能
新型RiLineX 60mm配电平台,专为工业、建筑和基础设施等领域实现高效配电而设计,兼容不同制造商的设备,无需授权费用,能够灵活满足各种需求和应用场景。标准化配电底板可根据需求灵活扩展。系统集成的防接触保护等级为IP 2XB(可升级至IP 4X),在提供防护效果的同时,显著降低对规划安装的专业技术要求。RiLineX作为配电领域的新标杆,助力企业积极应对当前及未来的能源挑战。
释放配电无限可能
选择RiLineX的更多理由:
模块化设计。模块式底板可免工具快速安装,或直接选配完整预装的一体式底板。60mm母线系统的装配更加便捷:
使用配置工具,自定义系统装配方案。
将RiLineX一体式底板安装至机柜内。
或者:
- 选用威图模块化系统中的元件,自主规划您的专属RiLineX配电底板。
- 将扁平铜排裁切至所需长度并放入配电底板。
- 最后安装防接触保护盖。
- 将定制化配电底板解决方案安装至机柜内。
- 在已安装的基础系统(RiLineX配电底板)上安装元件适配器。
大功告成!
- 防接触保护等级达到IP 2XB
- 正面可升级至IP 4X
- 系统性能已通过测试(抗短路能力高达65kA)
- 适用于AC1000V,DC1500V的应用场合
- 借助Eplan,工程设计时间可节省30%
- 安装时间可节省75%
- 适用于多种项目类型,响应迅速
- 直观的装配逻辑与精简的产品组合,显著降低系统安装复杂度
- 通过IEC 61439和UL 508A认证,适用于全球多个市场
- 兼容不同制造商的设备
- 无需授权费用,开放平台集成合作伙伴主流技术
- 显著降低产品专业知识需求
- 公开提供产品数据,便于生产兼容元件
- 无缝兼容RiLine60开关及设备
- 元件适配器适用于各种主流元件
- 在系统规定的框架内,可以自由选择结构和长度
无论您身处工业、建筑还是IT基础设施领域,RiLineX都是满足各类配电需求的理想平台。
直接联系RiLineX专家
准备好使用RiLineX了吗?我们的专家可为您提供个性化咨询服务,并解答相关技术问题,立即联系我们。