用于机械式固定和直接接触安装板的断路器。
- 型号:
- SV 9635110
- 作用方式
- 用于机械式固定和直接接触地板上的功率开关
- 通过可灵活设置的固定点 (M4) 安装功率开关
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 在选择 CB 元件适配器时,必须注意电子功率开关的固定间距
- 根据使用的功率开关而定,可能会导致功率降低
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- 额定电流 最大
- 160 A
- 额定工作电压
- 600 V (直流), 3~
- 690 V (交流), 3~
- 极数
- 3 极
- 尺寸
- 宽度: 90 mm
高度: 160 mm
深度: 45 mm - Distance between fixing points
- 30 mm
- 导线出线
- 上/下
- 适用于制造商(类型)
- ABB (XT2)
- Allen Bradley (140G-H)
- Eaton (NZM1)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.55 kg
- 毛重
- 0.588 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.276
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177951846
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
- SV CB component adaptor 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 30 mm
- 资料
- 说明书