母线板带有集成母线。
底板 RiLine Compact
型号: SV 9635045
- 型号:
- SV 9635045
- 作用方式
- 防接触保护母线底板用于通过插入安装安全连接及轻松固定元件
- 底板中预先安装的间隔模块确保安全和快速地定位元件
- 由于直接接触地板,降低布线成本
- 材料
- 聚酰胺
聚碳酸酯
E-Cu
防火性能根据 UL 94 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括内置的母线
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 2X
- 标准
- UL 508
- IEC 61 439
- 额定电流 最大
- 160 A
- 额定工作电压
- 690 V (交流)
- 600 V (直流)
- 说明
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- for mounting plate assembly
- 是
- 极数
- 3 极
- 尺寸
- 宽度: 1,000 mm
高度: 160 mm
深度: 45.1 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.91 kg
- 毛重
- 4.06 kg
- 铜成分(kg/件)
- 2.24
- 税率号
- 85469010
- EAN
- 4028177978393
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 1000x160x45.1 mm (RiLine Compact)
- 资料
- 安全说明书
- 说明书