连接适配器 RiLine Compact

型号: SV 9635210

用于连接圆导线。

型号:
SV 9635210
作用方式
用于底板供电
材料
聚酰胺
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 7035
说明
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
关于订货编号的说明
可以用作中央供电装置或者作为两块并列底板的纵向连接器
额定电流 最大
125 A
额定工作电压
600 V (直流), 3~
690 V (交流), 3~
极数
3 极
导线出线
上/下
UL 电气额定值
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V 交流480 V 交流
接线方式
框型接线柱
圆导线连接,细线无电缆芯线套管
6 ‐ 50 mm²
圆导线连接,细线带电缆芯线套管
6 ‐ 50 mm²
圆导线连接,多芯
6 ‐ 50 mm²
圆导线连接,单芯
6 ‐ 50 mm²
圆导线接线端子
AWG 1 - 10
尺寸
宽度: 45 mm
高度: 160 mm
深度: 92.5 mm
包装单元
4 件
净重
1.12 kg
毛重
1.183 kg
铜成分(kg/件)
0.04
税率号
85369010
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177934603
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm²
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书