用于将起始电机组合和可逆组固定到带有可调支承轨道的舒适型元件适配器上。
- 型号:
- SV 9635620
- 产品描述
- 用于固定设备组合和可逆组合。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 9005
- 尺寸
- 宽度: 45 mm
高度: 47.5 mm - 适用于制造商(类型)
- Eaton(PKZ/PKE 结构尺寸 0)
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.05 kg
- 毛重
- 0.121 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177817258
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 定位片