扩装套件 用于舒适型元件适配器

型号: SV 9635640

用于固定逆起动器组。

型号:
SV 9635640
产品描述
用于固定宽度为 90 mm 的可逆起动器组。
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
供货范围
1 套由 1 个扩展模块、2 个延长模块、3 个连接引脚组成
1 套 ≙ 1 件
尺寸
宽度: 90 mm
高度: 80 mm
包装单元
4 件
净重
0.26 kg
毛重
0.287 kg
税率号
39211900
EAN
4028177919839
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
用于固定宽度为 90 mm 的可逆起动器组。