延长模块 用于舒适型元件适配器

型号: SV 9635630

用于固定不同长度的直接启动器。

型号:
SV 9635630
产品描述
用于固定不同长度的直接启动器。
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
尺寸
宽度: 45 mm
高度: 40 mm
包装单元
8 件
净重
0.136 kg
毛重
0.183 kg
税率号
39211900
EAN
4028177919846
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
用于固定不同长度的直接启动器。
数据页
基本技术信息