支承 无触点系统

型号: SV 9635390

用于在使用较宽运行设备时拓展固定到底板上的固定方法。

型号:
SV 9635390
作用方式
用于在使用较宽运行设备时拓展固定到底板上的固定方法
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
尺寸
宽度: 18 mm
高度: 160 mm
深度: 34.5 mm
支承轨型号
固定
支承轨数量/高度
1 / 10 mm
包装单元
6 件
净重
0.258 kg
毛重
0.32 kg
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177934542
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
TS component support, WH: 18 x 160 mm, without contact system
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书