可根据需求个性化锯短,用于在 Mini-PLS 底部槽型件上进行卡脚安装。
- 型号:
- SV 9608000
- 材料
- 热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 长度
- 250 mm
- 适合于母线系统
- Mini-PLS
- 尺寸
- 长度: 250 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.25 kg
- 毛重
- 0.3 kg
- 税率号
- 85472000
- EAN
- 4028177140660
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 产品描述
- SV MINI-PLS 盖板 250MM
- 认证
- UR + C-UR (recognized)