E-Cu,120 mm² 母线横截面。
- 型号:
- SV 9624000
- 材料
- E-Cu
- 母线厚度
- 3 mm
- 横截面
- 120 mm²
- 长度
- 1,500 mm
- 尺寸
- 长度: 1,500 mm
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 5.283 kg
- 毛重
- 5.56 kg
- 铜成分(kg/件)
- 1.61
- 税率号
- 74071000
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177140936
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- SV MINI-PLS 特种母线 1500MM