用来扩大安装宽度。
- 型号:
- SV 9623000
- 产品描述
- 用来扩大安装宽度。
- 材料
- ABS
- 颜色
- RAL 7035
- 尺寸
- 宽度: 9 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.066 kg
- 毛重
- 0.069 kg
- 税率号
- 39269097
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177140929
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- 产品描述
- SV9623 M用I-PLS 范围
- 认证
- UR + C-UR (recognized)