用于固定在 Mini-PLC 设备适配器上。
- 型号:
- SV 3548000
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定螺钉和侧面防移动保护
- 尺寸
- 宽度: 54 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.19 kg
- 毛重
- 0.197 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177044135
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- 产品描述
- SV3548 部件导轨S