支承轨 35 x 7.5 mm 用于 Mini-PLS 元件适配器

型号: SV 9320150

用于固定在 Mini-PLC 设备适配器上。

型号:
SV 9320150
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定螺钉和侧面防移动保护
尺寸
宽度: 45 mm
包装单元
10 件
净重
0.16 kg
毛重
0.171 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177236394
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
产品描述
SV 用于 导轨S 7.5 MM H
数据页
基本技术信息