母线安装结构的后侧防接触保护。
- 型号:
- SV 9341110
- 产品描述
- 用于母线安装后面的防接触保护。
- 材料
- 热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 极数
- 3 极
- 适合于母线系统
- PLS 800,3 极
- 与型号相匹配
- 9341.000
- 9341.050
- 尺寸
- 长度: 700 mm
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.66 kg
- 毛重
- 1.666 kg
- 税率号
- 85472000
- EAN
- 4028177502802
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 产品描述
- SV 母线底板 (PLS800) 700mmL
- 认证
- UL + C-UL (listed)