母线支架

型号: SV 3055000

针对母线系统 1250 A (100 mm)、1600 A (185 mm)、2500 A (150 mm)、3000 A (150 mm)。

型号:
SV 3055000
材料
玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
极数
3 极
150 mm
适合于母线
60 x 10 mm
80 x 10 mm
额定电流 最大
2,500 A
尺寸
宽度: 30 mm
高度: 420 mm
深度: 160 mm
包装单元
2 件
净重
4.16 kg
毛重
4.503 kg
税率号
85469010
EAN
4028177035782
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV 母线支架 3 极
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
Short-circuit resistance diagram
技术细节