插座用于母线尺寸的适配

型号: SV 3076000

用于适配尺寸为 50 x 10 mm 的母线。

型号:
SV 3076000
材料
玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
For adapting the busbar width
50 mm
包装单元
24 件
净重
0.024 kg
毛重
0.037 kg
税率号
39269097
EAN
4028177036116
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV3076 嵌块