板夹

型号: SV 3554000

用无钻孔的方式连接叠层铜母线。

型号:
SV 3554000
产品描述
用于叠层铜母线的无钻孔连接。
材料
钢板
表面
镀锌,钝化
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
34 x 10 mm
适合于母线
12 x 5 - 30 x 10 mm
适合于母线
E-Cu 母线
包装单元
3 件
净重
0.699 kg
毛重
0.8 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
3.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
85369010
EAN
4028177044234
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
SV 导线连线端子
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
技术细节