用无钻孔的方式连接叠层铜母线。
- 型号:
- SV 3562000
- 产品描述
- 用于叠层铜母线的无钻孔连接。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌,钝化
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 54 x 10 mm
- 适合于母线
- 50 x 10 mm
- 适合于母线
- E-Cu 母线
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 1.2 kg
- 毛重
- 1.412 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 5.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177044395
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 产品描述
- SV3562 连接器
- 资料
- 安全说明书