由高纯度电解铜 F20 制成的铜薄片,长度:2000 mm/根。
- 型号:
- SV 3571005
- 材料
- 铜薄片:高纯度电解铜 F20
绝缘:高稳定性乙烯基混合物,膨胀率为 370 %,温度:-30 °C...+105 °C,防火性能符合 UL-94 V0,抗电击穿强度:20 kV/mm - 长度
- 2,000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 510 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 385 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 605 A
- 说明
- 结构 = 层数 x 层宽 x 层厚
- 进行个性化剪裁
- 叠层铜母线的温度由环境温度和铜母线温升相加得出。举例:3565.005 负载 180 A,即温度升高 30 K。在环境温度为 35 °C 时,叠层母线的温度为 35 °C + 30 K = 65 °C。
- 叠层扁铜母线型式
- 薄片数量: 5
薄片宽度: 24 mm
薄片厚度: 1 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.653 kg
- 毛重
- 2.853 kg
- 铜成分(kg/件)
- 2.15
- 税率号
- 85446010
- EAN
- 4028177666771
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- SV 叠层铜母线 5x24mm (5x24x1mm), 2000mm