用于固定叠层铜母线或多重叠层铜母线。
- 型号:
- SV 3079000
- 产品描述
- 用于固定 5 x 20 x 1 至 10 x 63 x 1 mm 的叠层铜母线。
- 材料
- 玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.297 kg
- 毛重
- 0.41 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177036154
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- SV 通用支架