系统盖板

型号: SV 3086000

用于导线接线端子和板夹。

型号:
SV 3086000
产品描述
用于导线接线端子和夹板。
材料
ABS
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
说明
用于 3 极系统,母线中心距离为 60/100 mm
只能在没有底槽的系统中使用
在带底槽的系统中必须机械截短系统盖板
尺寸
宽度: 50 mm
深度: 80 mm
包装单元
4 件
净重
1 kg
毛重
1.015 kg
税率号
85472000
EAN
4028177036253
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
产品描述
SV3086 系统盖S 50MM WIDE
数据页
技术细节