母线支架 1 极

型号: SV 9342030

型号:
SV 9342030
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
供货范围
包括提高 PLS 母线的分级配置
适合于母线
PLS 1600
极数
1 极
说明
可以通过母线支架的并联安装母线中心距离为 60 mm 的多极系统
支架适合于交流电和直流电应用。
额定工作电压
1000 V 交流
1500 V 直流
PEN/N/PE 支架
包装单元
4 件
净重
0.28 kg
毛重
0.306 kg
税率号
85469010
EAN
4028177614925
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
PLS 1600母线支架 1P
认证
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
其它技术信息
安全说明书
说明书
数据页
Short-circuit resistance diagram
技术细节