通用支架 用于叠层铜母线

型号: SV 3079010

用于固定叠层铜母线或多重叠层铜母线。

型号:
SV 3079010
产品描述
用于固定 5 x 40 x 1 至 10 x 100 x 1 mm 的单根或多根叠层铜母线。
材料
玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
说明
1 件通用支架,符合图片描述的供货范围
叠层铜母线可打包
包装单元
1 件
净重
0.65 kg
毛重
0.66 kg
税率号
83024900
EAN
4028177388826
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV 普通 嵌块
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书