OM 适配器 带张力弹簧夹

型号: SV 9340530

型号:
SV 9340530
型式
带张力弹簧夹
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
主体架:RAL 7035
额定电流 最大
32 A
额定工作电压
690 V, 3~
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
支承轨型号
支撑框架,1 个 TS 45C
极数
3 极
尺寸
宽度: 45 mm
高度: 208 mm
圆导线连接
1.5 ‐ 6 mm²
支承轨数量/高度
1 / 10 mm
适合于母线
高度: 5, 10 mm
支承框架(宽 x 高)
45 mm x 170 mm
包装单元
1 件
净重
0.259 kg
毛重
0.28 kg
铜成分(kg/件)
0.027
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177502628
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
SV OM 适配器32A 690V 1.5.6qmm 45x208mm
认证
ABS
DNV
Lloyds Register
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节