已完成连线的连接线缆,用于开关装置的个性化连接。
- 型号:
- SV 9340870
- 产品描述
- 已完成连线的连接线缆,用于个性化连接安装在带张力弹簧夹的 OM 适配器上的开关装置。
- 材料
- 绝缘 PVC
耐温性达 105 °C
电缆芯线两面均经超声增厚 - 说明
- AWG = 美国线规
- AWG
- AWG|10 = 5.26|mm² ≙ 6|mm²
- 尺寸
- 长度: 140 mm
- 包装单元
- 15 件
- 净重
- 0.12 kg
- 毛重
- 0.13 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.006
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177502727
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- 产品描述
- SV 进线 set AWG 10 130mmL Pk of 15
- 资料
- 安全说明书