3极,适合 60 mm 的母线中心距。
- 型号:
- SV 3427040
- 型式
- 简单连接
- 材料
- 母线式保险丝座:玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
防接触保护:聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
防接触保护:聚酰胺 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 完成连接的预装元件包括防接触保护盖板和外侧的接线端子
- 说明
- 使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 说明
- 用于使用 DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 标准的保险器熔丝
- 接线方式
- 框型接线柱
- 保险器熔丝
- D II-E 27(螺钉定位器)
- 额定绝缘电压 Ui
- 690 V
- 额定电流 最大
- 25 A
- 额定工作电压
- 500 V (直流)
- 500 V, 3~
- 尺寸
- 宽度: 56 mm
高度: 251 mm - 圆导线连接
- 1.5 ‐ 16 mm²
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 极数
- 3 极
- 额定工作电压 (L1 + L2)
- 500 V (直流)
- 额定工作电压 (L1 + L3)
- 500 V (直流)
- 圆导体横截面
- 1.5 ‐ 16 mm²
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 2.1 kg
- 毛重
- 1.86 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.094
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177674974
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- 产品描述
- 母线式熔丝座,3极,简单连接设计,DII-E27型