盖板用作前侧、上部和下部的防接触保护。
- 型号:
- SV 3418020
- 产品描述
- 盖板用作前侧、上部和下部的防接触保护。与侧面盖板 3093.010/.020 一起作为全面防接触保护(至 IP 2X)。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 保险器熔丝
- D 02-E 18
- 与型号相匹配
- 3418.010
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.22 kg
- 毛重
- 0.32 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177674912
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 产品描述
- 防接触保护盖板
- 资料
- 说明书