侧面盖板 用于母线式熔丝座

型号: SV 3093020

用于防接触保护盖板上的卡脚安装。

型号:
SV 3093020
产品描述
侧面卡在防接触保护盖板上。
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
保险器熔丝
D II-E 27
D III-E 33
与型号相匹配
3427.010
3433.010
包装单元
10 件
净重
0.18 kg
毛重
0.189 kg
税率号
39269097
EAN
4028177675049
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
产品描述
侧盖
资料
说明书
数据页
技术细节