用于规格 1 - 3 的NH 断路器,直接连接圆导线和多股导线以及叠层铜母线。
- 型号:
- SV 9344610
- 产品描述
- 用于直接连接圆形和扇形导线以及叠层铜母线。适用于带螺钉连接的 NH 熔断器负荷开关。
- 材料
- 黄铜铸件
- 表面
- 镀镍
- 用于叠层铜母线的接线区
- 接线区宽度: 20 mm
接线区高度: 14 mm - 接线方式
- 框型接线柱
- 用于结构尺寸
- 1
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 50 ‐ 150 mm²
- 圆导线连接
- 35 ‐ 150 mm²
- 圆导体横截面
- 35 ‐ 150 mm²
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.171 kg
- 毛重
- 0.175 kg
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177540972
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- 产品描述
- SV 连接器 部件 150 QMM