灭弧盒 用于 NH 熔断器负荷开关

型号: SV 9344680

用于规格 1 至 3 的 NH 断路器,提高合断容量(使用类别)。

型号:
SV 9344680
产品描述
用于提高合断容量(应用于不同使用类别)。
用于结构尺寸
1 - 3
包装单元
3 件
净重
0.15 kg
毛重
0.18 kg
税率号
39269097
EAN
4028177540958
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
产品描述
SV LÖSCHKAMMER用于 AC23B, 690V
数据页
基本技术信息