连接区扩展 用于母线式熔丝座

型号: SV 3433030

防接触保护盖板,包含用于侧向扩充 14 mm 连接空间的电缆槽。

型号:
SV 3433030
产品描述
防接触保护盖板,包含用于将连接空间侧面扩展 14 mm 的电缆槽。
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
保险器熔丝
D III-E 33
与型号相匹配
3433.010
包装单元
10 件
净重
0.7 kg
毛重
0.948 kg
税率号
85444290
EAN
4028177683228
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
产品描述
侧面扩展连接区域 DIII-E33
资料
说明书
数据页
技术细节