保险丝座 30 A

型号: SV 9345040

3 极,适用于母线中心距为 60mm 的母线系统。

型号:
SV 9345040
型式
用于 CC 类熔断器
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
圆导线接线端子
AWG 10 - 16
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
说明
不适用于支承符合 IEC 60 269-2/-4/-6 的 10 x 38 mm 熔断器
接线方式
框型接线柱
用于保险器类型(等级)
CC
最大额定工作电流
30 A
额定工作电压
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-4
Test specification
UL 4248-4
尺寸
宽度: 27 mm
高度: 200 mm
圆导线连接
1.5 ‐ 6 mm²
适合于保险丝
直径: 10 mm
长度: 38 mm
适合于母线
高度: 5, 10 mm
信号灯的电压范围
110 ‐ 600 V
UL 电气值 (SCCR)
200 kA - 600 V,CC 类保险丝,最大 30 A,JDDZ/7
极数
3 极
圆导体横截面
1.5 ‐ 6 mm²
包装单元
4 件
净重
0.4 kg
毛重
0.84 kg
铜成分(kg/件)
0.032
税率号
85369095
EAN
4028177709294
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
熔断器座Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
Short-circuit resistance diagram