用于以下生产厂商的标准断路器:ABB、Eaton、Schneider Electric 和 Siemens。用于中心距离为 185 mm 的母线系统。
- 型号:
- SV 9677700
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 用于母线系统,中心距离为...
- 185 mm
- 导线出线
- 下面
- Installation type
- 夹具固定
- 极数
- 3 极
- 额定电流 最大
- 1,000 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 说明
- 导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
- 适用于带板前螺栓接口的开关设备
- 可以安装在带和无盖板的母线系统上
- 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 652 mm - 适合于母线
- 高度: 10 mm
- 适用于制造商(类型)
- ABB (XT6, XT7 – 800 A/1000 A)
- Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 13.3 kg
- 毛重
- 15.28 kg
- 铜成分(kg/件)
- 7.745
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177707092
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
- MCCB适配器 端子连接形式 1000A
- 资料
- 安全说明书
- 说明书