用于将组件安装在中心距为 185 mm 的母线系统上,无需钻孔。
- 型号:
- SV 9677460
- 产品描述
- 用于将组件安装在中心距为 185 mm 的母线系统上,无需钻孔。
- 材料
- 钢板,镀锌
E-Cu,镀锡 - 用于结构尺寸
- 1 - 3 和连接适配器
- 说明
- 只能用在带防接触保护盖板(盖板,带槽)的母线系统上
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.36 kg
- 毛重
- 0.472 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.051
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177705203
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 产品描述
- 连接端子,用于NH1/2/3型
- 资料
- 说明书