用于在使用带有较长压套管的电缆终端接头时保证电缆连接区域中的后方防接触保护。
- 型号:
- SV 9677412
- 产品描述
- 用于在使用带有较长压套管的电缆终端接头时保证电缆连接区域中的后侧防接触保护。与端子室盖板组合用于前侧区域 (9677.400/.410),因此达到端子室全面防接触保护效果。
- 材料
- 聚酰胺
- 颜色
- RAL 7035
- 用于结构尺寸
- 1 - 3
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.081 kg
- 毛重
- 0.158 kg
- 税率号
- 85472000
- EAN
- 4028177806863
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 产品描述
- SV Connection space cover, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm)