E-Cu 母线

型号: SV 3588005

长度:2400 mm/根。

型号:
SV 3588005
材料
E-Cu F30
说明
进行个性化剪裁
标准
DIN EN 13 601
横截面
50 mm x 10 mm
尺寸
长度: 2,400 mm
包装单元
2 件
净重
21 kg
毛重
21.7 kg
铜成分(kg/件)
10.75
税率号
74071000
EAN
4028177684591
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
铜排 10X50 2400mm 1包2根
声明
符合性声明
符合性声明 UK
数据页
技术细节