E-Cu 母线

型号: SV 3589005

长度:2400 mm/根。

型号:
SV 3589005
材料
E-Cu F30
长度
2,400 mm
说明
进行个性化剪裁
标准
DIN EN 13 601
横截面
60 mm x 10 mm
尺寸
长度: 2,400 mm
包装单元
2 件
净重
25.8 kg
毛重
25.88 kg
铜成分(kg/件)
12.9
税率号
74071000
EAN
4028177684607
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
铜排 10X60 2400mm 1包2根
声明
符合性声明
符合性声明 UK
数据页
技术细节