用于将中心距为 185 mm 的母线系统固定到控制机柜中。
- 型号:
- SV 9677511
- 产品描述
- 用于将中心距为 185 mm 的母线系统固定到控制机柜中。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 2 个系统固定架 (左/右)
2 个不带法兰的冲孔轨
包括固定件 - 安装操作说明
- 为对控制箱中的母线系统进行多种深度调节还需要用于 VX 的 23 x 64 mm 系统底盘(用于内侧安装平面)。根据箱体深度进行选择。
- 适合于宽度
- = 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.24 kg
- 毛重
- 3.44 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 13.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177923324
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV system attachment for VX (W: 600 mm), for busbar holder SV 9677500
- 资料
- 安全说明书
- 说明书