用于将模块化功率分析仪 REM 801 扩展至多达 92 个电流检测通道或连接至远程系统组件等。
- 型号:
- SV 9393231
- 型式
- REM 800-CT-8-A
用于二次电流互感器 (1 A/5 A) - 产品描述
- 用于将模块化 REM 801 功率分析仪扩展至多达 92 个电流检测通道或连接远程系统组件等。通过内部总线或总线连接模块可连接多达 10 个扩展模块,例如:可通过最长为 100 m 的总线连接电流检测模块。
- 关于订货编号的说明
- 测量类别 CAT II
- 工作温度范围
- -10 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 污染等级
- 2
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 用于支承导轨结构
- 是
- 圆导线连接,细线带电缆芯线套管
- 0.2 ‐ 2.5 mm²
- 圆导线连接,细线无电缆芯线套管
- 0.2 mm²
- 圆导线连接,单芯
- 0.2 ‐ 2.5 mm²
- 圆导线连接,多芯
- 0.2 ‐ 2.5 mm²
- 电流传感器的额定电流
- 5 A
- 过压类别
- 300 V
- 额定峰值电压 Uimp
- 2.5 kV
- 消耗功率(大约)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- 测量范围
- 0...6 A
- 基波频率
- 40...70 Hz
- 谐波
- 1...25
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.45 kg
- 毛重
- 0.503 kg
- 税率号
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- 产品描述
- SV REM 800-CT-8-A 电流测量模块,用于二次电流互感器
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 说明书