用于将模块化功率分析仪 REM 801 扩展至多达 92 个电流检测通道或连接至远程系统组件等。
- 型号:
- SV 9393232
- 型式
- REM 800-CT-8-LP
null - 产品描述
- 用于将模块化 REM 801 功率分析仪扩展至多达 92 个电流检测通道或连接远程系统组件等。通过内部总线或总线连接模块可连接多达 10 个扩展模块,例如:可通过最长为 100 m 的总线连接电流检测模块。
- 工作温度范围
- -10 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 用于支承导轨结构
- 是
- 电流测量输入端
- 8 (2x4)
- 2 系统 - L1,L2,L3,N
- 单通道
- 通过低功率电流互感器进行测量(次级电压)
- 0...0.4 V
- 基波频率
- 40...70 Hz
- 谐波
- 1...15
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.29 kg
- 毛重
- 0.295 kg
- 税率号
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- 产品描述
- SV REM 800-CT-8-LP 电流测量模块,用于二次电压互感器
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 说明书